|
|
|
LVS08212
Proširenje slobodnostojećeg ormana, PrismaSeT G, Š 600mm, V 1580mm (27M), IP30, bez bočnih stranica
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Proširenje ormana
|
Primena uređaja
|
Niskonaponski razvod
|
Tip kućišta
|
Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Metalno kućište
Zatvoreno kućište
|
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
|
Sastav seta
|
Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Plinth
|
Dodatne informacije
|
Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
|
Type of front plate
|
Bez poručiti odvojeno
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
27
|
Broj 18 mm modula po redu
|
24
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Sertifikacije proizvoda
|
ASTA
EAC
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[In] nazivna struja
|
630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
|
Struja kratkog spoja
|
50 kA
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
53 kA u skladu sa IEC 61439-1
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa I
|
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
595 mm
|
Visina
|
Sa postoljem: 1580 mm
|
Dubina
|
205 mm
|
Masa proizvoda
|
21,7 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP30 with front plate
IP40 sa vratima
IP41 sa vratima i krovom
IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 with front plate
IK08 with transparent door
IK10 with plain door
|
Mehanička robusnost
|
Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
66,5 cm
|
Package 1 Length
|
160,0 cm
|
Package 1 Weight
|
23,11 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
96,0 cm
|
Package 2 Width
|
133,0 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
204,88 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|