Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08224 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08224 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08224
Neprovidna vrata Š600 33M Prisma G IP40
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
3 šarka
Type of door Puni
Ip stepen zaštite IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem
IP30 bez vrata
IP40 sa vratima
IP41 sa vratima i krovom
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 3
Door opening angle 130 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 33
Materijal kućišta Ručica: poliamid
Dekorativni ram: tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 1680 mm
Širina 600 mm
Dubina 33 mm
Masa proizvoda 11,96 kg
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 64,000 cm
Package 1 Length 175,000 cm
Package 1 Weight 14,608 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 130,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 322,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 80014488-539f-4f38-acaf-5cc628d4da48
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No