|
|
|
LVS08311
Nadzidni/Slobodnostojeći orman, PrismaSeT G, Š 850mm, V 1750mm (33M), IP55, bez podnožja
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Orman
|
Primena uređaja
|
Niskonaponski razvod
|
Tip kućišta
|
Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Orman otporan na atmosferske uticaje
Metalno kućište
Zatvoreno kućište
|
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
|
Sastav seta
|
Uprights
Rear plate
2 side panel
Top plate
Bottom plate
4 mouting bracket
|
Dodatne informacije
|
Kombinacija strana uz stranu
|
Type of front plate
|
Bez poručiti odvojeno
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
33
|
Broj 18 mm modula po redu
|
36
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Sertifikacije proizvoda
|
ASTA
EAC
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[In] nazivna struja
|
630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
|
Struja kratkog spoja
|
50 kA
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
53 kA u skladu sa IEC 61439-1
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa I
|
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
745 mm
|
Visina
|
1800 mm
|
Dubina
|
260 mm
|
Masa proizvoda
|
40 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 sa vratima
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
|
Mehanička robusnost
|
Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
89,0 cm
|
Package 1 Length
|
180,0 cm
|
Package 1 Weight
|
38,34 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
65,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
256,0 kg
|
Održivost ponude
|
|