Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08312 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08312 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08312
Zadnja ploča, PrismaSeT G, Š 600mm, V 450mm (7M), IP55, za proširenje ormana
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Zadnji panel
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Dodatne informacije Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
Type of front plate Bez
Broj vertikalnih modula (50 mm) 7
Broj 18 mm modula po redu 24
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[In] nazivna struja 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-2
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 53 kA u skladu sa IEC 61439-2
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Mat
Glatko
Boja Bela (RAL 9001)
Širina 600 mm
Visina 450 mm
Dubina 260 mm
Masa proizvoda 4,22 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 sa vratima
Ik stepen zaštite IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
Mehanička robusnost Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 44,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 4,829 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 38,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 70,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No