Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08322 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08322 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08322
Neprovidna vrata + okvir Š600 7M Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
2 šarka
Type of door Puni
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 3
Door opening angle 180 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 7
Materijal kućišta Tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 450 mm
Širina 600 mm
Dubina 26 mm
Masa proizvoda 8,18 kg
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 44,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 7,937 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 139,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59f6259b-e658-4975-a18c-7f2022995d64
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No