Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08330 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08330 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08330
Neprovidna vrata+ram Š850 33M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
3 šarka
Type of door Puni
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 3
Door opening angle 180 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 33
Materijal kućišta Tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 1750 mm
Širina 850 mm
Dubina 26 mm
Masa proizvoda 33 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 87,0 cm
Package 1 Length 179,0 cm
Package 1 Weight 33,8 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 56,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 202,0 cm
Package 2 Weight 195,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59f6259b-e658-4975-a18c-7f2022995d64
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No