Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08333 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08333 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08333
Providna vrata + okvir Š600 11M Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
2 šarka
Type of door Providni
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 3
Door opening angle 180 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 11
Materijal kućišta Staklo
Tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 650 mm
Širina 600 mm
Dubina 26 mm
Masa proizvoda 10,68 kg
Materijal Staklo
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 60,0 cm
Package 1 Length 64,0 cm
Package 1 Weight 10,59 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 88,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 224,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 2c73b7b2-6b60-4ef4-a214-65d4ca95dbcf
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No