|
|
|
LVS08335
Providna vrata + okvir Š600 19M Prisma G IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Obezbeđena oprema
|
Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
2 šarka
|
Type of door
|
Providni
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
|
Strana za otvaranje vrata
|
Reverzibilno
|
Broj zaključavanja
|
3
|
Door opening angle
|
180 °
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
19
|
Materijal kućišta
|
Staklo
Tretirane čelične ploče
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
1050 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Dubina
|
26 mm
|
Masa proizvoda
|
15,76 kg
|
Materijal
|
Staklo
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
60,0 cm
|
Package 1 Length
|
104,0 cm
|
Package 1 Weight
|
15,45 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
88,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
166,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
2c73b7b2-6b60-4ef4-a214-65d4ca95dbcf
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|