Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08339 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08339 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08339
Providna vrata + okvir Š600 33M Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
3 šarka
Type of door Providni
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 3
Door opening angle 180 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 33
Materijal kućišta Staklo
Tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 1750 mm
Širina 600 mm
Dubina 26 mm
Masa proizvoda 24,42 kg
Materijal Staklo
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 60,500 cm
Package 1 Length 175,000 cm
Package 1 Weight 24,890 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 522,800 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 2c73b7b2-6b60-4ef4-a214-65d4ca95dbcf
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No