Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08340 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08340 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08340
Providna vrata + okvir Š800 33M Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
3 šarka
Type of door Providni
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 3
Door opening angle 180 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 33
Materijal kućišta Staklo
Tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 1750 mm
Širina 850 mm
Masa proizvoda 31,6 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 87,000 cm
Package 1 Length 178,000 cm
Package 1 Weight 31,800 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 56,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 185,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 2c73b7b2-6b60-4ef4-a214-65d4ca95dbcf
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No