|
|
|
LVS08347
Zadnja ploča i vrata, PrismaSeT G, Š 300mm, V 1450mm (27M), IP55, za kablovsko polje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
Zadnji panel
|
Primena uređaja
|
Niskonaponski razvod
|
Tip kućišta
|
Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
|
Obezbeđena oprema
|
1 x vrata za orman
|
Dodatne informacije
|
Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
|
Type of front plate
|
Bez
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
27
|
Broj 18 mm modula po redu
|
10
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V
|
[In] nazivna struja
|
630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Širina
|
300 mm
|
Visina
|
1450 mm
|
Dubina
|
260 mm
|
Masa proizvoda
|
23 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 sa vratima
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
|
Mehanička robusnost
|
Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
36,500 cm
|
Package 1 Length
|
144,000 cm
|
Package 1 Weight
|
24,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
68,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
390,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|