Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08349 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08349 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08349
Zadnja ploča i vrata, PrismaSeT G, Š 300mm, V 1750mm (33M), IP55, za kablovsko polje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Zadnji panel
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Obezbeđena oprema 1 x vrata za orman
Dodatne informacije Kombinacija strana uz stranu
Type of front plate Bez
Broj vertikalnih modula (50 mm) 33
Broj 18 mm modula po redu 10
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[In] nazivna struja 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Glatko
Mat
Boja Bela (RAL 9001)
Širina 300 mm
Visina 1750 mm
Dubina 260 mm
Masa proizvoda 27 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 sa vratima
Ik stepen zaštite IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
Mehanička robusnost Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,700 cm
Package 1 Width 36,800 cm
Package 1 Length 175,000 cm
Package 1 Weight 29,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 67,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 455,000 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No