|
|
|
LVS08354
Bočna stranica, PrismaSeT G, za proširenje ormana V 850mm (15M), IP55, set od 2 (leva/desna)
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočni panel
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Primena uređaja
|
Niskonaponski razvod
|
Tip kućišta
|
Metalno kućište
|
Installation description
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
|
Sastav seta
|
2 side panel
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
15
|
Standardi
|
IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
|
Sertifikacije proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Opcije za specijalne boje
|
Da
|
Širina
|
250 mm
|
Visina
|
850 mm
|
Masa proizvoda
|
5,46 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 za ograđivanje
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
23,0 cm
|
Package 1 Length
|
80,5 cm
|
Package 1 Weight
|
5,69 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
28,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
57,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|