Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08357 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08357 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08357
Bočna stranica, PrismaSeT G, za proširenje ormana V 1450mm (27M), IP55, set od 2 (leva/desna)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Metalno kućište
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Sastav seta 2 side panel
Broj vertikalnih modula (50 mm) 27
Standardi IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
Sertifikacije proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Opcije za specijalne boje Da
Širina 250 mm
Visina 1450 mm
Masa proizvoda 9,02 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 za ograđivanje
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 23,0 cm
Package 1 Length 141,0 cm
Package 1 Weight 9,58 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 20 cm
Package 2 Width 120 cm
Package 2 Length 202 cm
Package 2 Weight 60 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No