Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08372 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08372 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08372
2 pune gornje/donje ploče, PrismaSeT G, za proširenje ormana Š 300mm, IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Gornja i donja ploča
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Metalno kućište
Installation description Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Standardi IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
Sertifikacije proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 300 mm
Visina 50 mm
Dubina 230 mm
Masa proizvoda 2,04 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 za ograđivanje
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 26,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 2,061 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 43,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 111,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No