Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08381 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08381 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08381
Spojni pribor horizontalna/vertikalna ugradnja Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Set za kombinacije
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
Kompatibilnost proizvoda IP55 orman
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Uporedo
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Installation description Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Obezbeđena oprema 2 dvostruki stub
Količina po setu Set od 1
Masa proizvoda 2,44 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,600 cm
Package 1 Width 11,700 cm
Package 1 Length 24,000 cm
Package 1 Weight 2,447 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,635 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 102,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 378,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No