Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08382 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08382 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08382
Spojni pribor L oblik - Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Set za kombinacije
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
Kompatibilnost proizvoda IP55 orman
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Uporedo
Pozicija montiranja ručice U L
Installation description Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Obezbeđena oprema 1 trostruki stub
1 pojedinačni stub
Količina po setu Set od 1
Masa proizvoda 2,2 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,4 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 23,5 cm
Package 1 Weight 2,348 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 12,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No