|
|
|
LVS08383
Spojni pribor četvrtasti oblik Prisma G IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za kombinacije
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP55 orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Uporedo
|
Pozicija montiranja ručice
|
U kvadratu
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
|
Obezbeđena oprema
|
1 četvorostruki stub
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Masa proizvoda
|
2,22 kg
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
50,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,851 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,941 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|