|
|
|
LVS08384
Vertikalna pregrada Prisma G IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pregrada
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
|
Pravac instalacije
|
Vertikalno
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
11
7
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Masa proizvoda
|
1 kg
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
25,3 cm
|
Package 1 Length
|
55,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,122 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
22,913 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
44,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
104,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|