|
|
|
LVS08387
Krov Š300 Prisma G IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krov
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
55 mm
|
Širina
|
345 mm
|
Dubina
|
305 mm
|
Masa proizvoda
|
1,9 kg
|
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,7 cm
|
Package 1 Width
|
32,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,99 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
43,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
91,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|