|
|
|
LVS08391
1 nosač L1950 Prisma G IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP55 orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Zaštitna oprema
|
2 podesiva nosača
1 spojni element
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman
Nadzidno kablovsko polje
|
Količina po setu
|
Set od 3
|
Dužina
|
1950 mm
|
Visina
|
1950 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
4,68 kg
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Prirodna
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
196,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,711 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
82,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
587,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|