Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08392 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08392 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08392
Bočni nosač podnožja V150 Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Umetak podnožja
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP55 orman
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman
Slobodnostojeće kablovsko polje
Količina po setu Set od 1
Visina 150 mm
Širina 600 mm
Masa proizvoda 1,22 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,3 cm
Package 1 Width 15,8 cm
Package 1 Length 23,2 cm
Package 1 Weight 1,221 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 350
Package 2 Height 65,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 439,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No