Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08394 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08394 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08394
1 stranica podnožja Š300 Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Poklopci podnožja
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP55 orman
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 300 mm
Količina po setu Set od 1
Visina 150 mm
Širina 300 mm
Masa proizvoda 2,72 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 23,5 cm
Package 1 Length 33,0 cm
Package 1 Weight 2,746 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 180
Package 2 Height 86,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 506,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No