Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08585 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08585 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08585
Set šarki za prednju ploču - Prisma
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Set šarki
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P prednja ploča
PrismaSeT PrismaSeT G prednja ploča
Zaštitna oprema 2 šarke
Dopunske informacije
Installation description Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Količina po setu Set od 1
Masa proizvoda 0,08 kg
Materijal Legura metala
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 8,6 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 83,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 14,5 cm
Package 2 Length 23,5 cm
Package 2 Weight 914,0 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 32,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 55,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No