Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08805 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08805 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08805
Dodatno postolje Š600 V100mm Prisma G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Uzdignuto podnožje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP31 orman
IP41 orman
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
Količina po setu Set od 1
Visina 100 mm
Širina 600 mm
Dubina 260 mm
Masa proizvoda 2,02 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 10,800 cm
Package 1 Length 61,000 cm
Package 1 Weight 2,372 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 32,000 cm
Package 2 Width 59,000 cm
Package 2 Length 79,500 cm
Package 2 Weight 25,675 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 144,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 218,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No