Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08811 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08811 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08811
2 nosača za dizanje dva ormana Š600+600 - Prisma G - IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Ojačani nosač
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Pribor / posebni tip Dizanje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP31 orman
IP30 orman
IP43 orman
Dopunske informacije
Installation description 2 ormana, montaža na zid
2 slobodnostojeća ormana
Nadzidni orman+ 2 kablovska polja
Slobodnostojeći orman + 2 kablovska polja
Količina po setu Set od 2
Materijal Čelik
Visina 125 mm
Širina 1200 mm
Dubina 20 mm
Masa proizvoda 6,59 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 16,200 cm
Package 1 Length 120,000 cm
Package 1 Weight 7,972 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 39,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 249,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No