Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08812 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08812 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08812
Komplet 2 nosača za dizanje dva ormana Š600+300 /G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Ojačani nosač
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Pribor / posebni tip Dizanje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP43 orman
IP31 orman
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman + kablovski vod
Slobodnostojeći orman + kablovsko polje
Količina po setu Set od 2
Materijal Čelik
Visina 125 mm
Širina 900 mm
Dubina 20 mm
Masa proizvoda 5,02 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 90,5 cm
Package 1 Weight 6,105 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 39,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 195,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No