Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08817 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08817 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08817
2 spojnice za vertikalno spajanje zidnih ormana - Prisma G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Nosač
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
Kompatibilnost proizvoda IP43 orman
IP30 orman
IP31 orman
Ip stepen zaštite IP30
IP31
IP43
Dopunske informacije
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Količina po setu Set od 2
Visina 1676 mm
Masa proizvoda 9,4 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 22,0 cm
Package 1 Length 189,0 cm
Package 1 Weight 12,848 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 53,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 371,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No