Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08818 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08818 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08818
Set spojnih elemenata Prisma G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Set za kombinacije
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
Kompatibilnost proizvoda IP31 orman
IP30 orman
IP43 orman
Ip stepen zaštite IP30
IP31
IP43
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Slobodnostojeće kablovsko polje
Nadzidno kablovsko polje
Masa proizvoda 0,2 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,3 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 201 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,281 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 28 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 45 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No