|
|
|
LVS08819
Set za ugradnju ormana u zid za Š600 H6-18M orman/G IP30
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za ugradnu montažu
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP30 orman
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
6
9
12
15
18
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
930 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Masa proizvoda
|
2,42 kg
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
141,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,422 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
35,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
78,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|