Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08820 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08820 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08820
Set za ugradnju ormana u zid za Š600 H21-27M orman/G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Set za ugradnu montažu
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman
Broj vertikalnih modula (50 mm) 21
24
27
Količina po setu Set od 1
Visina 1380 mm
Širina 600 mm
Masa proizvoda 2,82 kg
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,6 cm
Package 1 Width 13,8 cm
Package 1 Length 141,3 cm
Package 1 Weight 2,665 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 47,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 127,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No