Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08824 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08824 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08824
Poklopac kablova za PrismaSeT G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Poklopac kablova
Pribor / posebna kategorija Pribor za kablovske kanale
Pribor / posebni tip Kablovska kanalica
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP31 orman
IP43 orman
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Lokacija montaže 2 od 250 x 80 mm gornji ili donji deo ormana
Količina po setu Set od 1
Visina 140 mm
Širina 585 mm
Dubina 160 mm
Masa proizvoda 1,12 kg
Materijal Plastika i metal
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 63,0 cm
Package 1 Weight 1,037 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 93,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 53,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No