Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08826 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08826 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08826
Komplet 2 nosača za dizanje ormana Š600+600+300+300+300 /G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Ojačani nosač
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Pribor / posebni tip Dizanje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda IP43 orman
IP30 orman
IP31 orman
Dopunske informacije
Installation description 2 ormana, montaža na zid + 3 kablovska polja
2 slobodnostojeća ormana + 3 kablovska polja
Količina po setu Set od 2
Materijal Čelik
Visina 125 mm
Širina 2100 mm
Dubina 20 mm
Masa proizvoda 11,75 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 16,400 cm
Package 1 Length 211,000 cm
Package 1 Weight 14,327 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 39,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 368,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No