Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08830 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08830 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08830
IP31 krov Š600 Prisma G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Krov
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Ip stepen zaštite IP31
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Količina po setu Set od 1
Visina 45 mm
Širina 600 mm
Dubina 280 mm
Masa proizvoda 2,64 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 62,5 cm
Package 1 Weight 2,636 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 110,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 130,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No