Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08832 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08832 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08832
IP31 krov Š600+Š300 Prisma G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Krov
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Ip stepen zaštite IP31
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm
Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Količina po setu Set od 1
Visina 45 mm
Širina 900 mm
Dubina 280 mm
Masa proizvoda 3,84 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 29,0 cm
Package 1 Length 92,0 cm
Package 1 Weight 3,676 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 88,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 89,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No