Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08836 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08836 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08836
IP31 krov Š850 PRISMA G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Krov
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Ip stepen zaštite IP31
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Količina po setu Set od 1
Visina 45 mm
Širina 850 mm
Dubina 280 mm
Masa proizvoda 4 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 29,0 cm
Package 1 Length 92,0 cm
Package 1 Weight 3,8 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 56,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 55,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No