Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08866 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08866 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08866
2 adaptera nosača kablova
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Adapter za držač
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda Nosač kablovskih vezica
Funkcionalni nosači
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Zadnji deo
Nosači za montažu Funkcionalni nosači
Installation description Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Masa proizvoda 0,1 kg
Materijal Metal
Boja Prirodna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 89 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 21 cm
Package 2 Width 27,5 cm
Package 2 Length 38 cm
Package 2 Weight 4,791 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 35 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 15,5 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No