Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08867 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08867 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08867
2 nosača kablova Š600 PrismaSeT G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Nosač kablovske vezice
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Kompatibilnost proizvoda Nosač kablovskih vezica
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Zadnji deo
Nosači za montažu Funkcionalni nosači
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Pack orman - širina 555 mm
Količina po setu Set od 2
Širina 600 mm
Masa proizvoda 0,42 kg
Materijal Metal
Boja Prirodna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 49,7 cm
Package 1 Weight 418,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 19,0 cm
Package 2 Length 50,0 cm
Package 2 Weight 8,57 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 37,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 148,5 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No