|
|
|
LVS08870
Metalna uvodnica kabla za orman Š600 /G IP30
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ploča sa uvodnicama
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP43 orman
IP31 orman
IP30 orman
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
|
Tip uvodne ploče
|
Ravna
|
Materijal
|
Metal
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina
|
600 mm
|
Dubina
|
180 mm
|
Masa proizvoda
|
0,98 kg
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
49,100 cm
|
Package 1 Weight
|
1,023 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,930 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|