Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08871 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08871 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08871
Metalna uvodnica, PrismaSeT, 2 otvora za FL21 ploču sa uvodnicima Š600 /G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Grupa proizvoda PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT G ploča sa uvodnicama
Tip proizvoda ili komponente Nosač ploče sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP43 orman
IP31 orman
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Tip uvodne ploče FL21 cut-out
Lokacija za montiranje Gornji ili donji deo ormana
Materijal Obrađena metalna ploča
Količina po setu Set od 1
Širina 600 mm
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 0,75 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,400 cm
Package 1 Width 14,200 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 750,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 23,200 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 74,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 197,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No