|
|
|
LVS08872
Membranska kablovska uvodnica 25 otvora Ø 5-26mm Prisma G IP30 i IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G ploča sa uvodnicama
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ploča sa uvodnicama
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP43 orman
IP31 orman
IP55 orman
IP30 orman
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
|
Tip uvodne ploče
|
Membrana
|
Materijal
|
Izolacioni materijal
|
Broj kablovskih uvoda
|
4 5…7 mm
12 10…14 mm
4 14…20 mm
1 20…26 mm
4 8…14 mm
4 7…14 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dubina
|
180 mm
|
Masa proizvoda
|
0,28 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,4 cm
|
Package 1 Length
|
21,7 cm
|
Package 1 Weight
|
278,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,802 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
44,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
81,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|