Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08874 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08874 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08874
Metalna ploča sa kablovskim uvodnicama Š300 /G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Grupa proizvoda PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip proizvoda ili komponente Ploča sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP31 orman
IP43 orman
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Tip uvodne ploče Ravna
Materijal Metal
Količina po setu Set od 1
Širina 300 mm
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 0,56 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP43
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,6 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 24,4 cm
Package 1 Weight 598,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,066 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No