|
|
|
LVS08876
Otvor za metalnu ploču za ploču sa FL21 kablovskim uvodnicama Prisma G IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač ploče sa uvodnicama
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP55 orman
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
|
Materijal
|
Metal
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dubina
|
180 mm
|
Masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Završna obrada
|
Teksturom
Mat
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
27,5 cm
|
Package 1 Length
|
30,0 cm
|
Package 1 Weight
|
571,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
40,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
52,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|