|
|
|
LVS08880
Krovna ploča, PrismaSeT G, za orman Š 600mm, IP30, metalna ploča sa plastičnim uvodnicima
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krovna ploča
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Primena uređaja
|
Niskonaponski razvod
|
Tip kućišta
|
Metalno kućište
Zatvoreno kućište
|
Installation description
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
|
Obezbeđena oprema
|
1 ploča sa uvodnicama
1 ploča sa izrezima
|
Standardi
|
IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
|
Sertifikacije proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
Plastika
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
590 mm
|
Visina
|
35 mm
|
Dubina
|
195 mm
|
Masa proizvoda
|
0,96 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP30 za ograđivanje
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,001 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
42,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
52,040 kg
|
Održivost ponude
|
|