Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08881 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08881 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08881
2 adaptera za držač kablovskih vezica - Prisma G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Grupa proizvoda PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip proizvoda ili komponente Ploča sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP55 orman
IP43 orman
IP31 orman
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Tip uvodne ploče Ravna
Materijal Izolacioni materijal
Količina po setu Set od 1
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 0,14 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,9 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 21,7 cm
Package 1 Weight 151 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,88 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 43,5 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 50,12 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No