|
|
|
LVS08882
Horizontalni spojni element Š600 PRISMA G IP30
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kombinovana traka
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G proširenje ormana
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP30 orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Gornji ili donji deo ormana
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Širina
|
600 mm
|
Masa proizvoda
|
1,24 kg
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,500 cm
|
Package 1 Length
|
64,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,195 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
39,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
40,700 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|