|
|
|
LVS08886
Roof plate, PrismaSeT G, for extension enclosure, W300mm, IP30, white, RAL 9003
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krovna ploča
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Primena uređaja
|
Niskonaponski razvod
|
Tip kućišta
|
Metalno kućište
Zatvoreno kućište
|
Installation description
|
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
|
Standardi
|
IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
|
Sertifikacije proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Obrađena metalna ploča
Plastika
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
300 mm
|
Visina
|
35 mm
|
Dubina
|
195 mm
|
Masa proizvoda
|
0,52 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP30 za ograđivanje
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
23,5 cm
|
Package 1 Length
|
34,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,17 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
41,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
43,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|