Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08893 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08893 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08893
Roof plate, PrismaSeT G, for extension enclosure, W600mm, IP30, white, RAL 9003
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Krovna ploča
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Metalno kućište
Zatvoreno kućište
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Standardi IEC 61439-1 za ograđivanje
IEC 61439-2 za ograđivanje
Sertifikacije proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Materijal Obrađena metalna ploča
Plastika
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Mat
Teksturom
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 590 mm
Visina 35 mm
Dubina 195 mm
Masa proizvoda 0,96 kg
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 za ograđivanje
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,500 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 64,000 cm
Package 1 Weight 2,120 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 51,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 54,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No