Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08896 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08896 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08896
Membr. kabl. uvodnica 35 otvora prečnika 5-32mm za 08871/08875/08876 G IP30+IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Grupa proizvoda PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip proizvoda ili komponente Ploča sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda IP30 orman
IP31 orman
IP55 orman
IP43 orman
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Tip uvodne ploče Membrana
Lokacija za montiranje Vrh
Dno
Materijal Izolacioni materijal
Broj kablovskih uvoda 4 7…14 mm
8 3 mm
1 17…30 mm
4 3…7 mm
4 5 mm
10 7…12 mm
10 7…10 mm
2 7…18 mm
Količina po setu Set od 1
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 0,28 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 8,300 cm
Package 1 Length 21,700 cm
Package 1 Weight 279,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,850 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 43,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 81,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No