Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08898 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08898 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08898
Kablovska uvodnica 39 otvora Ø 7 do 26mm direktna montaža Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Grupa proizvoda PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip proizvoda ili komponente Ploča sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda IP55 orman
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Tip uvodne ploče Izrezi
Lokacija za montiranje Dno
Vrh
Materijal Izolacioni materijal
Broj kablovskih uvoda 3 14…26 mm
4 10…20 mm
32 7…16 mm
Količina po setu Set od 1
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 0,36 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 16,100 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 355,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 35,000 cm
Package 2 Width 34,000 cm
Package 2 Length 68,500 cm
Package 2 Weight 14,744 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 85,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 101,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No